Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño | 60 |
Material de ventosa | Poliuretano PU |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Atributo | Valor |
---|---|
Dk | 38,70 mm |
Dmax(S) | 64 mm |
Ds | 60 mm |
H | 18 mm |
Z (Carrera) | 4,70 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 125 N |
Volumen | 11,85 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 100 mm |
Tamaño | 60 |
Familia pezzon | N 009 |
Material de ventosa | Poliuretano PU |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 24,10 g |
Familia de productos | PFG |
Instrucciones de pedido: PFG 60 PU-55 N009 M10x1.25-IG