PFG 20 FPM-65 N006

N° de artículo: 10.01.01.00072
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 20
Material de ventosa:
Caucho fluorado FPM
Dureza del material: 65 °Sh
Característica material: Sin huellas
PFG 20 FPM-65 N006
Atributo Valor
d 4,5 mm
d1 11 mm
Dk 15,2 mm
Dmax(S) 23 mm
Ds 20 mm
H 10 mm
H2 4,5 mm
Z (Carrera) 2,2 mm