Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño | 35 |
Material de ventosa | Fluorocaoutchuc FPM |
Dureza del material [Shore A] | 65 Shore A |
Condictión de los materiales | Sin huellas |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 6 mm |
d1 | 11 mm |
Dk | 20,50 mm |
Dmax(S) | 38 mm |
Ds | 35 mm |
H | 14 mm |
H2 | 7 mm |
Z (Carrera) | 3 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 44 N |
Volumen | 2,81 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 50 mm |
Tamaño | 35 |
Familia pezzon | N 007 |
Material de ventosa | Fluorocaoutchuc FPM |
Dureza del material [Shore A] | 65 Shore A |
Peso | 5,80 g |
Familia de productos | PFG |
Instrucciones de pedido: PFG 35 FPM-65 N007