PFG 40 FPM-65 N007

N° de artículo: 10.01.01.00076

Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas

Tamaño40
Material de ventosaFluorocaoutchuc FPM
Dureza del material [Shore A]65 Shore A
Condictión de los materialesSin huellas
PFG 40 FPM-65 N007
Atributo Valor
d 6 mm
d1 11 mm
Dk 24,30 mm
Dmax(S) 43 mm
Ds 40 mm
H 14 mm
H2 7 mm
Z (Carrera) 3,50 mm


Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3
Atributo Valor
Fuerza aspir. 57,70 N
Volumen 3,91 cm³
Radio de curvatura (min) (convexa) 50 mm
Tamaño 40
Familia pezzon N 007
Material de ventosa Fluorocaoutchuc FPM
Dureza del material [Shore A] 65 Shore A
Peso 12 g
Familia de productos PFG


Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Instrucciones de pedido: PFG 40 FPM-65 N007