PFG 50 FPM-65 N008

N° de artículo: 10.01.01.00077
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 50
Material de ventosa:
Caucho fluorado FPM
Dureza del material: 65 °Sh
Característica material: Sin huellas
PFG 50 FPM-65 N008
Atributo Valor
d 8 mm
d1 20 mm
Dk 29,1 mm
Dmax(S) 53,5 mm
Ds 50 mm
H 15 mm
H2 7 mm
Z (Carrera) 4 mm