Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño | 80 |
Material de ventosa | Fluorocaoutchuc FPM |
Dureza del material [Shore A] | 65 Shore A |
Condictión de los materiales | Sin huellas |
Atributo | Valor |
---|---|
Dk | 52,30 mm |
Dmax(S) | 86 mm |
Ds | 80 mm |
H | 20,50 mm |
Z (Carrera) | 6 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 260 N |
Volumen | 26,76 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 150 mm |
Tamaño | 80 |
Familia pezzon | N 009 |
Material de ventosa | Fluorocaoutchuc FPM |
Dureza del material [Shore A] | 65 Shore A |
Peso | 69,50 g |
Familia de productos | PFG |
Instrucciones de pedido: PFG 80 FPM-65 N009 M10x1.25-IG