PFYN 60 SI-55 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.01.00106
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 60
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-HE
PFYN 60 SI-55 G1/4-IG
Atributo Valor
dn 5,5 mm
Dmax(S) 64 mm
Ds 60 mm
G1 G1/4"-HE
H 39 mm
LG1 11 mm
SW1 17 mm
Z (Carrera) 4,7 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3