PFYN 20 PU-55 G1/8-IG

N° de artículo: 10.01.01.00114
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 20
Material de ventosa: Poliuretano PU
Dureza del material: 55 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/8"-HE
PFYN 20 PU-55 G1/8-IG
Atributo Valor
dn 2 mm
Dmax(S) 23 mm
Ds 20 mm
G1 G1/8"-HE
H 26 mm
LG1 9 mm
SW1 14 mm
Z (Carrera) 2,2 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3