PFYN 15 FPM-65 G1/8-IG

N° de artículo: 10.01.01.00127
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 15
Material de ventosa:
Caucho fluorado FPM
Dureza del material: 65 °Sh
Característica material: Sin huellas
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/8"-HE
PFYN 15 FPM-65 G1/8-IG
Atributo Valor
dn 2 mm
Dmax(S) 17,5 mm
Ds 15 mm
G1 G1/8"-HE
H 24 mm
LG1 9 mm
SW1 14 mm
Z (Carrera) 1,9 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3