PFYN 30 FPM-65 G1/8-IG

N° de artículo: 10.01.01.00130
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 30
Material de ventosa:
Caucho fluorado FPM
Dureza del material: 65 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/8"-HE
PFYN 30 FPM-65 G1/8-IG
Atributo Valor
dn 3,5 mm
Dmax(S) 31,5 mm
Ds 28,8 mm
G1 G1/8"-HE
H 28 mm
LG1 9 mm
SW1 14 mm
Z (Carrera) 2 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3