PFYN 10 NBR-55 M5-AG

N° de artículo: 10.01.01.00140
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 10
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M5-MA
PFYN 10 NBR-55 M5-AG
Atributo Valor
dn 2 mm
Dmax(S) 11,5 mm
Ds 10 mm
G1 M5-MA
H 12,5 mm
LG1 4,5 mm
SW1 8 mm
Z (Carrera) 1,4 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3