PFYN 15 NBR-55 G1/8-AG

N° de artículo: 10.01.01.00141
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 15
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/8"-MA
PFYN 15 NBR-55 G1/8-AG
Atributo Valor
dn 2 mm
Dmax(S) 17,5 mm
Ds 15 mm
G1 G1/8"-MA
H 13 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Z (Carrera) 1,9 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3