PFYN 60 PU-55 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.01.00176

Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas

Tamaño60
Material de ventosaPoliuretano PU
Dureza del material [Shore A]55 Shore A
Material de boquillaAluminio
ConexiónG1/4"-MA
PFYN 60 PU-55 G1/4-AG
Atributo Valor
dn 5,50 mm
Dmax(S) 64 mm
Ds 60 mm
G1 G1/4"-MA
H 23 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Z (Carrera) 4,70 mm


Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3
Atributo Valor
Fuerza aspir. 125 N
Volumen 10 cm³
Radio de curvatura (min) (convexa) 100 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d 6 mm
Tamaño 60
Material de ventosa Poliuretano PU
Dureza del material [Shore A] 55 Shore A
Peso 34,20 g
Familia de productos PFYN
Número de pliegues 0


Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Instrucciones de pedido: PFYN 60 PU-55 G1/4-AG

La ventosa PFYN (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra desmontada (a partir del diámetro 120 mm montada). El suministro se compone de:

  • Ventosa del tipo PFG – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros y materiales
  • Boquilla de conexión del tipo SA-NIP – disponible con diversas roscas

 

Repuestos disponibles: ventosa PFG, boquilla de conexión SA-NIP