Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño | 50 |
Material de ventosa | Fluorocaoutchuc FPM |
Dureza del material [Shore A] | 65 Shore A |
Condictión de los materiales | Sin huellas |
Material de boquilla | Aluminio |
Conexión | G1/8"-MA |
Atributo | Valor |
---|---|
dn | 2,40 mm |
Dmax(S) | 53,50 mm |
Ds | 50 mm |
G1 | G1/8"-MA |
H | 20 mm |
LG1 | 8 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Carrera) | 4 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 91 N |
Volumen | 7 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 75 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 4 mm |
Tamaño | 50 |
Material de ventosa | Fluorocaoutchuc FPM |
Dureza del material [Shore A] | 65 Shore A |
Peso | 18,40 g |
Familia de productos | PFYN |
Número de pliegues | 0 |
Instrucciones de pedido: PFYN 50 FPM-65 G1/8-AG
La ventosa PFYN (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra desmontada (a partir del diámetro 120 mm montada). El suministro se compone de:
Repuestos disponibles: ventosa PFG, boquilla de conexión SA-NIP