SG 6.3 NBR-55 N024

N° de artículo: 10.01.01.00193
Ventosa plana (redonda)
Tamaño: 6.3
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
SG 6.3 NBR-55 N024
Atributo Valor
d 2 mm
Dk 4 mm
Dmax(S) 7 mm
Ds 6,3 mm
H 12 mm
H2 8,5 mm
Z (Carrera) 1,5 mm