SG 10 NBR-55 N025

N° de artículo: 10.01.01.00194
Ventosa plana (redonda)
Tamaño: 10
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
SG 10 NBR-55 N025
Atributo Valor
d 3 mm
Dk 5 mm
Dmax(S) 11 mm
Ds 10 mm
H 13,5 mm
H2 8 mm
Z (Carrera) 2 mm