SGN 10 NBR-55 M5-AG

N° de artículo: 10.01.01.00198

Ventosa plana (redonda), mani- pulación de piezas delicadas con superficie con desniveles

Tamaño10
Material de ventosaCaucho de nitrilo NBR
Dureza del material [Shore A]55 Shore A
Material de boquillaAluminio
ConexiónM5-AG
SGN 10 NBR-55 M5-AG
Atributo Valor
Dmax(S) 11 mm
dn 2 mm
Ds 10 mm
G1 M5-MA
H 16 mm
LG1 4,50 mm
SW1 8 mm
Z (Carrera) 2 mm


Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3
Atributo Valor
Número de pliegues 0
Tamaño 10
Material de ventosa Caucho de nitrilo NBR
Fuerza aspir. 4 N
Dureza del material [Shore A] 55 Shore A


Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Instrucciones de pedido: SGN 10 NBR-55 M5-AG

Excepción: en la boquilla de conexión vulcanizada, el envío consta de una ventosa montada.

 

No hay repuestos disponibles.