Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa plana (redonda), mani- pulación de piezas delicadas con superficie con desniveles
Tamaño | 25 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Material de boquilla | Aluminio |
Conexión | G1/8-AG |
Atributo | Valor |
---|---|
Dmax(S) | 27 mm |
dn | 3,50 mm |
Ds | 25 mm |
G1 | G1/8"-MA |
H | 35 mm |
LG1 | 8 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Carrera) | 5 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Número de pliegues | 0 |
Tamaño | 25 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Fuerza aspir. | 24 N |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Instrucciones de pedido: SGN 25 NBR-55 G1/8-AG
Excepción: en la boquilla de conexión vulcanizada, el envío consta de una ventosa montada.
No hay repuestos disponibles.