SGN 20 NBR-55 G1/8-AG

N° de artículo: 10.01.01.00201
Ventosa plana (redonda), mani- pulación de piezas lisas con alta dinámica
Tamaño: 20
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/8"-MA
SGN 20 NBR-55 G1/8-AG
Atributo Valor
Dmax(S) 22 mm
dn 1,5 mm
Ds 20 mm
G1 G1/8"-MA
H 18 mm
LG1 7 mm
SW1 14 mm
Z (Carrera) 2,3 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3