SGN 30 NBR-55 G1/8-AG

N° de artículo: 10.01.01.00202
Ventosa plana (redonda), mani- pulación de piezas lisas con alta dinámica
Tamaño: 30
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/8"-MA
SGN 30 NBR-55 G1/8-AG
Atributo Valor
Dmax(S) 34 mm
dn 4 mm
Ds 30 mm
G1 G1/8"-MA
H 23 mm
LG1 7 mm
SW1 14 mm
Z (Carrera) 3,6 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3