SGN 80 NBR-55 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.01.00204
Ventosa plana (redonda), mani- pulación de piezas lisas con alta dinámica
Tamaño: 80
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Conexión de vacío: G1/4"-MA
SGN 80 NBR-55 G1/4-AG
Atributo Valor
Dmax(S) 85 mm
dn 6 mm
Ds 80 mm
G1 G1/4"-MA
H 38 mm
LG1 9 mm
SW1 22 mm
Z (Carrera) 5 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3