SGN 25 NBR-60 G1/8-IG K

N° de artículo: 10.01.01.00206
Ventosa plana (redonda), mani- pulación suave y sin arrugas de láminas y papel
Tamaño: 25
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/8"-HE
Equipamiento adicional:
labio sellador redondeado
SGN 25 NBR-60 G1/8-IG K
Atributo Valor
dn 2 mm
Dmax(S) 28,5 mm
Ds 25 mm
G1 G1/8"-HE
H 32 mm
LG1 9 mm
SW1 14 mm
Z 6 mm

Nota:

  • Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3