SGN 120 ECO-60 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.01.00212
Ventosa plana (redonda), mani- pulación de piezas planas con anchuras distintas
Tamaño: 120
Material de ventosa: Epichlor ECO
Dureza del material: 60 °Sh
Material de boquilla: Acero
Conexión de vacío: G1/4"-MA
SGN 120 ECO-60 G1/4-AG
Atributo Valor
dn 4,5 mm
Dmax(S) 121 mm
Ds 120 mm
G1 G1/4"-MA
H 36 mm
LG1 10 mm
SW1 19 mm
Z 4 mm

Nota:

  • Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3