Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa plana (redonda), mani- pulación de piezas de alta resistencia química
Tamaño | 45 |
Material de ventosa | Epicloro ECO |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Material de boquilla | Aluminio |
Conexión | G1/4-IG |
Desde este momento, ya no puede solicitarse este artículo. Un miembro de su equipo local le ayudará encantado a encontrar la alternativa adecuada, llamando a +49 7443 2403-102 o escribiendo a customercenter@schmalz.de
Atributo | Valor |
---|---|
Dmax(S) | 50 mm |
dn | 5,50 mm |
Ds | 44,20 mm |
G1 | G1/4"-HE |
H | 47 mm |
LG1 | 11 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Carrera) | 5 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Número de pliegues | 0 |
Tamaño | 45 |
Material de ventosa | Epicloro ECO |
Fuerza aspir. | 50 N |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Instrucciones de pedido: SGN 45 ECO-60 G1/4-IG
Excepción: en la boquilla de conexión vulcanizada, el envío consta de una ventosa montada.
No hay repuestos disponibles.