SGN 45 ECO-60 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.01.00217

Ventosa plana (redonda), mani- pulación de piezas de alta resistencia química

Artículos descatalogados
Tamaño45
Material de ventosaEpicloro ECO
Dureza del material [Shore A]60 Shore A
Material de boquillaAluminio
ConexiónG1/4-AG

El artículo 10.01.01.00217 es disponible hasta el 31-12-2025

Desde este momento, ya no puede solicitarse este artículo. Un miembro de su equipo local le ayudará encantado a encontrar la alternativa adecuada, llamando a +49 7443 2403-102 o escribiendo a customercenter@schmalz.de

SGN 45 ECO-60 G1/4-AG
Atributo Valor
Dmax(S) 50 mm
dn 5,50 mm
Ds 44,20 mm
G1 G1/4"-MA
H 31 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Z (Carrera) 5 mm


Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3
Atributo Valor
Número de pliegues 0
Tamaño 45
Material de ventosa Epicloro ECO
Fuerza aspir. 50 N
Dureza del material [Shore A] 60 Shore A


Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Instrucciones de pedido: SGN 45 ECO-60 G1/4-AG

Excepción: en la boquilla de conexión vulcanizada, el envío consta de una ventosa montada.

 

No hay repuestos disponibles.