SG 45 ECO-60 N031

N° de artículo: 10.01.01.00219

Ventosa plana (redonda)

Artículos descatalogados
Tamaño45
Material de ventosaEpicloro ECO
Dureza del material [Shore A]60 Shore A
Altura H26 mm

El artículo 10.01.01.00219 es disponible hasta el 31-12-2025

Desde este momento, ya no puede solicitarse este artículo. Un miembro de su equipo local le ayudará encantado a encontrar la alternativa adecuada, llamando a +49 7443 2403-102 o escribiendo a customercenter@schmalz.de

SG 45 ECO-60 N031
Atributo Valor
d 9 mm
Dk 20 mm
Dmax(S) 50 mm
Ds 44,20 mm
H 26 mm
H2 13,40 mm
Z (Carrera) 5 mm


Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3
Atributo Valor
Número de pliegues 0
Tamaño 45
Material de ventosa Epicloro ECO
Fuerza aspir. 50 N
Dureza del material [Shore A] 60 Shore A
Familia de productos SG

Instrucciones de pedido: SG 45 ECO-60 N031