Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas
Dimensiones (LxB) | 12 x 4 |
Material de ventosa | Silicona SI-HD |
Dureza del material [Shore A] | 65 Shore A |
Material de boquilla | Aluminio |
Conexión | M5-MA |
Atributo | Valor |
---|---|
Bmáx(S) | 5 mm |
Bs | 3,90 mm |
dn | 1,50 mm |
G1 | M5-MA |
H | 18 mm |
LG1 | 4,50 mm |
Lmáx(S) | 13 mm |
Ls | 11,90 mm |
SW1 | 8 mm |
Z (Carrera) | 0,50 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 1,80 N |
Volumen | 0,17 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 3 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 2 mm |
Dimensiones (LxB) | 12 x 4 |
Número de pliegues | 0 |
Material de ventosa | Silicona SI-HD |
Dureza del material [Shore A] | 65 Shore A |
Peso | 2,90 g |
Familia de productos | SGON |
Instrucciones de pedido: SGON 12x4 SI-HD-65 M5-AG
La ventosa SGON (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra desmontada. El suministro se compone de:
Repuestos disponibles: ventosa SGO, boquilla de conexión SA-NIP, arandela de seguridad