Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas
Dimensiones (LxB) | 12 x 4 |
Material de ventosa | Silicona SI-HD |
Dureza del material [Shore A] | 65 Shore A |
Atributo | Valor |
---|---|
Bmáx(S) | 5 mm |
Bs | 4 mm |
d | 4,20 mm |
dn | 1,50 mm |
Dk | 8 mm |
Lmáx(S) | 13 mm |
Ls | 12 mm |
H | 15 mm |
H2 | 9,30 mm |
Z (Carrera) | 0,50 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 1,80 N |
Dimensiones (LxB) | 12 x 4 |
Material de ventosa | Silicona SI-HD |
Dureza del material [Shore A] | 65 Shore A |
Peso | 0,50 g |
Familia de productos | SGO |
Instrucciones de pedido: SGO 12x4 SI-HD-65 N020