PFYN 1 NBR-55 M3-AG

N° de artículo: 10.01.01.00274
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 1
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M3-MA
PFYN 1 NBR-55 M3-AG
Atributo Valor
dn 0,4 mm
Dmax(S) 1,2 mm
Ds 1 mm
G1 M3-MA
H 3,6 mm
LG1 3 mm
SW1 5 mm
Z (Carrera) 0,1 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3