PFYN 3.5 NBR-55 M3-AG

N° de artículo: 10.01.01.00277
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 3.5
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M3-MA
PFYN 3.5 NBR-55 M3-AG
Atributo Valor
dn 1 mm
Dmax(S) 4 mm
Ds 3,5 mm
G1 M3-MA
H 6 mm
LG1 3 mm
SW1 5 mm
Z (Carrera) 0,5 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3