PFYN 1.5 SI-55 M3-AG

N° de artículo: 10.01.01.00281
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 1.5
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M3-MA
PFYN 1.5 SI-55 M3-AG
Atributo Valor
dn 0,7 mm
Dmax(S) 1,8 mm
Ds 1,5 mm
G1 M3-MA
H 4,5 mm
LG1 3 mm
SW1 5 mm
Z 0,1 mm

Nota:

  • Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3