PFYN 10 PU-55 G1/8-AG

N° de artículo: 10.01.01.00291

Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas

Artículos descatalogados
Tamaño10
Material de ventosaPoliuretano PU
Dureza del material [Shore A]55 Shore A
Material de boquillaAluminio
ConexiónG1/8"-MA

El artículo 10.01.01.00291 es disponible hasta el 31-12-2025

Desde este momento, ya no puede solicitarse este artículo. Un miembro de su equipo local le ayudará encantado a encontrar la alternativa adecuada, llamando a +49 7443 2403-102 o escribiendo a customercenter@schmalz.de

PFYN 10 PU-55 G1/8-AG
Atributo Valor
dn 2 mm
Dmax(S) 11,50 mm
Ds 10 mm
G1 G1/8"-MA
H 12,50 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Z (Carrera) 1,40 mm


Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3
Atributo Valor
Fuerza aspir. 4 N
Volumen 0,07 cm³
Radio de curvatura (min) (convexa) 12,50 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d 4 mm
Tamaño 10
Material de ventosa Poliuretano PU
Dureza del material [Shore A] 55 Shore A
Peso 4,10 g
Familia de productos PFYN
Número de pliegues 0


Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Instrucciones de pedido: PFYN 10 PU-55 G1/8-AG

La ventosa PFYN (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra desmontada (a partir del diámetro 120 mm montada). El suministro se compone de:

  • Ventosa del tipo PFG – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros y materiales
  • Boquilla de conexión del tipo SA-NIP – disponible con diversas roscas

 

Repuestos disponibles: ventosa PFG, boquilla de conexión SA-NIP