Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Boquilla de conexión de ventosa
Rosca G1 | M5-MA |
Longitud L1 | 15 mm |
Longitud apropiada | 3 mm |
Diámetro nominal dn | 1,8 mm |
parte normal material | Aluminio |
Atributo | Valor |
---|---|
dn | 1,80 mm |
D | 5,50 mm |
G1 | M5-MA |
L | 3 mm |
L1 | 15 mm |
L2 | 7,50 mm |
LG1 | 4,50 mm |
SW1 | 8 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Familia pezzon | N 020 |
parte normal material | Aluminio |
Peso | 0,90 g |
Instrucciones de pedido: SA-NIP N020 M5-AG DN180