SA-NIP N055 M3-AG DN100

N° de artículo: 10.01.01.00313
Boquilla de conexión de ventosa
Boquilla: N 055
Rosca G1: M3-MA
Largura total: 7.7 mm
Longitud apropiada: 2 mm
Diámetro nominal: 1,00 mm
Material: Aluminio
SA-NIP N055 M3-AG DN100
Atributo Valor
dn 1 mm
D 2,5 mm
D2 2,1 mm
G1 M3-MA
L 2 mm
L1 7,7 mm
L2 2,1 mm
L3 0,6 mm
LG1 3 mm
SW1 5 mm