Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Boquilla de conexión de ventosa
Rosca G1 | M3-MA |
Longitud L1 | 6 mm |
Longitud apropiada | 2 mm |
parte normal material | Aluminio |
Atributo | Valor |
---|---|
D | 0,90 mm |
dn | 0,40 mm |
G1 | M3-MA |
L | 2 mm |
L1 | 6 mm |
L2 | 1 mm |
LG1 | 3 mm |
SW1 | 5 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Familia pezzon | N 001 |
parte normal material | Aluminio |
Peso | 0,20 g |
Instrucciones de pedido: SA-NIP N001 M3-AG DN40