SA-NIP N003 M3-AG DN100

N° de artículo: 10.01.01.00316

Boquilla de conexión de ventosa

Rosca G1M3-MA
Longitud L17,5 mm
Longitud apropiada2 mm
parte normal materialAluminio
SA-NIP N003 M3-AG DN100
Atributo Valor
D 3,20 mm
dn 1 mm
D2 2 mm
G1 M3-MA
L 2 mm
L1 7,50 mm
L2 1,50 mm
L3 1 mm
LG1 3 mm
SW1 5 mm
Atributo Valor
Familia pezzon N 003
parte normal material Aluminio
Peso 0,20 g

Instrucciones de pedido: SA-NIP N003 M3-AG DN100