SA-NIP N024 M5-AG DN100

N° de artículo: 10.01.01.00317
Boquilla de conexión de ventosa
Boquilla: N 024
Rosca G1: M5-MA
Largura total: 15 mm
Longitud apropiada: 3 mm
Diámetro nominal: 1,00 mm
Material: Aluminio
SA-NIP N024 M5-AG DN100
Atributo Valor
G1 M5-MA