SA-NIP N025 M5-AG DN200

N° de artículo: 10.01.01.00318
Boquilla de conexión de ventosa
Boquilla: N 025
Rosca G1: M5-MA
Largura total: 15 mm
Longitud apropiada: 3 mm
Diámetro nominal: 2,00 mm
Material: Aluminio
SA-NIP N025 M5-AG DN200
Atributo Valor
G1 M5-MA