Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño | 120 |
Material de ventosa | Silicona SI |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Condictión de los materiales | FDA-compatible |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 7,30 mm |
Dk | 89,50 mm |
Dmax(S) | 124 mm |
Ds | 120 mm |
H | 23,50 mm |
Z (Carrera) | 6 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 540 N |
Volumen | 75,16 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 300 mm |
Tamaño | 120 |
Familia pezzon | N 010 |
Material de ventosa | Silicona SI |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 220,30 g |
Familia de productos | PFG |
Instrucciones de pedido: PFG 120 SI-55 N010