PFG 150 SI-55 N010

N° de artículo: 10.01.01.00334
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 150
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
PFG 150 SI-55 N010
Atributo Valor
d 7 mm
Dk 104,5 mm
Dmax(S) 158 mm
Ds 147,5 mm
H 31 mm
Z (Carrera) 9 mm