Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño | 200 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 7 mm |
Dk | 142,50 mm |
Dmax(S) | 222 mm |
Ds | 193 mm |
H | 37 mm |
Z (Carrera) | 13 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 1498 N |
Volumen | 401,92 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 400 mm |
Tamaño | 200 |
Familia pezzon | N 010 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 671 g |
Familia de productos | PFG |
Instrucciones de pedido: PFG 200 NBR-55 N010