PFG 200 SI-55 N010

N° de artículo: 10.01.01.00336

Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas

Tamaño200
Material de ventosaSilicona SI
Dureza del material [Shore A]55 Shore A
Condictión de los materialesFDA-compatible
PFG 200 SI-55 N010
Atributo Valor
d 7 mm
Dk 142,50 mm
Dmax(S) 222 mm
Ds 193 mm
H 37 mm
Z (Carrera) 13 mm


Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3
Atributo Valor
Fuerza aspir. 1498 N
Volumen 401,92 cm³
Radio de curvatura (min) (convexa) 400 mm
Tamaño 200
Familia pezzon N 010
Material de ventosa Silicona SI
Dureza del material [Shore A] 55 Shore A
Peso 630 g
Familia de productos PFG


Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

La documentación también está disponible completamente en inglés.

Documentos

Idioma

Instrucciones de pedido: PFG 200 SI-55 N010