Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño | 120 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Material de boquilla | Aluminio |
Conexión | G1/2"-HE |
Atributo | Valor |
---|---|
dn | 13,50 mm |
Dmax(S) | 124 mm |
Ds | 120 mm |
G1 | G1/2"-HE |
H | 37,50 mm |
LG1 | 13 mm |
Z (Carrera) | 6 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 540 N |
Volumen | 77,80 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 300 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 9 mm |
Tamaño | 120 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 352,60 g |
Familia de productos | PFYN |
Número de pliegues | 0 |
Instrucciones de pedido: PFYN 120 NBR-55 G1/2-IG
La ventosa PFYN (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra desmontada (a partir del diámetro 120 mm montada). El suministro se compone de:
Repuestos disponibles: ventosa PFG, boquilla de conexión SA-NIP