Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Boquilla de conexión de ventosa
Familia pezzon | N 011 |
Rosca G1 | G1/4"-HE |
Longitud L1 | 24,5 mm |
Longitud L | 15 mm |
Longitud apropiada | 15 mm |
Diámetro nominal dn | 3,5 mm |
parte normal material | Aluminio |
Ancho a través de los pisos SW2 | 5 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
dn | 3,50 mm |
D | 12,50 mm |
D2 | 8,50 mm |
G1 | G1/4"-HE |
L | 15 mm |
L1 | 24,50 mm |
L2 | 7,50 mm |
L3 | 2 mm |
LG1 | 13 mm |
SW1 | 17 mm |
SW2 | 5 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Familia pezzon | N 011 |
parte normal material | Aluminio |
Peso | 7,30 g |
Instrucciones de pedido: SA-NIP N011 G1/4-IG DN350