PFG 50 VU1-72 N011

N° de artículo: 10.01.01.00424
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 50
Material de ventosa: Vulkollan VU1
Dureza del material: 72 °Sh
PFG 50 VU1-72 N011
Atributo Valor
d 8 mm
d1 13 mm
Dk 18 mm
Dmax(S) 53 mm
Ds 49 mm
H 17 mm
H2 8 mm
H3 11 mm
Z (Carrera) 4,5 mm