SGA 16 SI-55 N029

N° de artículo: 10.01.01.00452
Ventosa plana (redonda)
Tamaño: 16
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
SGA 16 SI-55 N029
Atributo Valor
d 9 mm
d1 12 mm
Dk 16 mm
Dmax(S) 17,5 mm
Ds 15 mm
H 12 mm
H2 2 mm
H3 4 mm
Z (Carrera) 2 mm