Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas
Dimensiones (LxB) | 4 x 2 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Atributo | Valor |
---|---|
Bmáx(S) | 2,50 mm |
Bs | 2 mm |
d | 1,50 mm |
dn | 1,20 mm |
Dk | 6 mm |
Lmáx(S) | 4,50 mm |
Ls | 4 mm |
H | 6 mm |
H2 | 1,50 mm |
Z (Carrera) | 0,50 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 0,40 N |
Dimensiones (LxB) | 4 x 2 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 0,10 g |
Familia de productos | SGO |
Instrucciones de pedido: SGO 4x2 NBR-55 N003