SG 40 NBR-60 N006 K

N° de artículo: 10.01.01.00484
Ventosa plana (redonda)
Tamaño: 40
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Equipamiento adicional:
labio sellador redondeado
Atributo Valor
d 6 mm
Dk 14,2 mm
Dmax(S) 45,5 mm
Ds 40 mm
H 17 mm
H2 3 mm
Z 9 mm