Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño | 95 |
Material de ventosa | Vulkollan VU1 |
Dureza del material [Shore A] | 72 Shore A |
Material de boquilla | Aluminio |
Conexión | G1/4"-MA |
Atributo | Valor |
---|---|
Dmax(S) | 101 mm |
dn | 5 mm |
Ds | 95 mm |
G1 | G1/4"-MA |
H | 30 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Carrera) | 6 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Tamaño | 95 |
Material de ventosa | Vulkollan VU1 |
Fuerza aspir. | 350 N |
Volumen | 42 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 140 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 6 mm |
Familia pezzon | N 012 |
Dureza del material [Shore A] | 72 Shore A |
Peso | 72,80 g |
Número de pliegues | 0 |
Familia de productos | PFYN |
Instrucciones de pedido: PFYN 95 VU1-72 G1/4-AG
La ventosa PFYN VU1 (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada. El producto se compone de:
Repuestos disponibles: ventosa PFG VU1, boquilla de conexión SA-NIP