SA-NIP N012 G1/4-IG DN600

N° de artículo: 10.01.01.00528
Boquilla de conexión de ventosa
Boquilla: N 012
Rosca G1: G1/4"-HE
Largura total: 29.5 mm
Longitud apropiada: 15 mm
Diámetro nominal: 6,00 mm
Material: Aluminio
Apertura de llave SW2: 6 mm
SA-NIP N012 G1/4-IG DN600
Atributo Valor
dn 6 mm
D 18 mm
D2 13 mm
G1 G1/4"-HE
L 15 mm
L1 29,5 mm
L2 11,5 mm
L3 3 mm
LG1 13 mm
SW1 22 mm
SW2 6 mm